Charnière, B-562-2

Charnière, B-562-2
  • Remise sur volume
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 65
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface Finish: Fabric
· Width W (mm): 81.5
· Plate thickness t (mm): 3.2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-562-2

Référence pièce
B-562-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.78 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 81.5 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA Code produit 11789

Vous vous trouvez sur la page de Charnière, B-562-2, le numéro d'article est le suivant: B-562-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-562-2.

Assistance technique