Charnières / lamelles coniques / roulées / acier / brillant / B-101 / TAKIGen

Charnières / lamelles coniques / roulées / acier / brillant / B-101 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Classic flat hinge with high versatility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-101-1
B-101-2
B-101-3
B-101-4
B-101-5
B-101-6
B-101-7
B-101-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

1.63 €

1 Disponible 6 jours 1038341.23.110245

2.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1051381.33.410246

2.18 €

0.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064421.43.410247

2.37 €

1 Disponible 5 jours 1076491.54.210248

2.94 €

1 Disponible 6 jours 1089561.75.210249

3.97 €

1 Disponible 6 jours 10102701.85.610250

6.17 €

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

101278027.610251

10.54 €

1 6 jours 101531002.37.610252

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Trou de montage Trou traversant

Assistance technique