Grande poignée ouverte en acier inoxydable (A-1215)

Grande poignée ouverte en acier inoxydable (A-1215)
[Features]
· Elegant handle that matches refrigerators, freezers, and various types of housing.
· Installation can be done from both front and back sides.
· Set the cap after installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1215-A
A-1215-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
CD produit

71.02 €

1 6 jours 6501090

70.29 €

1 6 jours 5001091

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Type U Type en U Droit
Matériau du corps principal Alliage de zinc (ZDC) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal NA
Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre W(mm) 372
Poignée(mm) 25

Assistance technique