Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1524-16-150B
Référence pièce
|
---|
A-1524-16-150B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type du corps principal | Catégorie de type surfacé | Type en U | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Hauteur H (mm) | Traitement de surface du corps principal | Forme de la section transversale de la poignée | Application | Diam. de tuyau applicable (φ) | Épaisseur de poignée D1 (φ) | CD produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 150 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01288 |
Loading...
Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Trou rond |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de tuyau en acier inoxydable A-1524, le numéro d'article est le suivant: A-1524-16-150B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1524-16-150B.
Configurer
Propriétés de base
Type du corps principal
Catégorie de type surfacé
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Forme de la section transversale de la poignée
Diam. de tuyau applicable(φ)
Type
Type en U
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Application
Épaisseur de poignée D1(φ)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A-1524-16-150A |
A-1524-16-200A |
A-1524-16-200B |
A-1524-16-250A |
A-1524-16-250B |
A-1524-1F-16A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type du corps principal | Catégorie de type surfacé | Type en U | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Hauteur H (mm) | Traitement de surface du corps principal | Forme de la section transversale de la poignée | Application | Diam. de tuyau applicable (φ) | Épaisseur de poignée D1 (φ) | CD produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 150 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01281 | |||
26.80 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01280 | |||
26.80 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 200 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01287 | |||
24.91 € | 1 |
Jour même
Stock | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | Surface polie | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01279 | |||
28.85 € | 1 | 6 jours | - | [Type surfacé] Type d'imposition | [En U] Type U | Droit | 250 | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 45 | [Enduit brossé] Finition brossée | [Forme ronde] Rond | Poignée | - | 16 | 01286 | |||
29.52 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | - | Composants associés | - | - | - | [EN 1.4301 Équiv.] Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | Surface polie | - | Rondelle pour surface miroir | 16 | - | 01307 |