• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de bouton moleté en acier inoxydable avec trou en forme de croix, A-1176-SP

Fixation de bouton moleté en acier inoxydable avec trou en forme de croix, A-1176-SP

You can tighten it with a Phillips screwdriver. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1176-SP-1
A-1176-SP-2
A-1176-SP-3
A-1176-SP-4
A-1176-SP-5
A-1176-SP-6
A-1176-SP-7
A-1176-SP-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)
Code produit

4.76 €

4 jours 10M612181204236

4.53 €

4 jours 10M67181204237

3.71 €

4 jours 10M512.5151004238

3.87 €

4 jours 10M57.5151004239

4.01 €

4 jours 10M413151004240

3.79 €

4 jours 10M48151004241

3.21 €

4 jours 10M310.512804242

3.21 €

4 jours 10M36.512804243

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage mâle Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté Moleté Fonction supplémentaire Avec trou en forme de croix Usinage d'extrémité filetée Bout pointu
Matériau du corps principal Barre en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Surface polie Section de montage, matériau Tige en acier inoxydable
Section de montage, traitement de la surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique