Poignée en plastique AP-333-A

Poignée en plastique AP-333-A
  • Remise sur volume
Mounting screw can be attached from the surface and is not visible due to the cover. Light weight and excellent design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-333-A-BLACK

Référence pièce
AP-333-A-BLACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.63 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Modèle bombé Matériau du corps principal Polypropylène (PP)
Fonction supplémentaire NA Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Trou rond
Pas(mm) 198 Poignée(mm) 24 Couleur standard Noir
CD produit 02038

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en plastique AP-333-A, le numéro d'article est le suivant: AP-333-A-BLACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-333-A-BLACK.

Assistance technique