Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-92-50F
Référence pièce
|
---|
K-92-50F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 71 | 35.01~80.00 | 34.3 | [Nylon] Polyamide | 42 | 42 | 55 | 55 | 42 | 18 | Utilisé pour charge légère | 31551 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Vous vous trouvez sur la page de Support Master K-92, le numéro d'article est le suivant: K-92-50F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-92-50F.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-92-1000F |
K-92-1300F |
K-92-1800F |
K-92-300F |
K-92-600F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 120 | 750.01– | 529.2 | [Nylon] Polyamide | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | Pour charge lourde | 31554 | |
61.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 121 | 750.01– | 656.6 | [Nylon] Polyamide | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | Pour charge lourde | 31606 | |
154.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 130.5 | 750.01– | 980 | [Nylon] Nylon MC | 70 | 70 | 100 | 100 | 92 | 54 | Pour charge lourde | 31607 | ||
30.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 82 | 220.01~320.00 | 166.6 | [Nylon] Polyamide | 58 | 58 | 73 | 73 | 50 | 22 | Charge moyenne | 31552 | |
45.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 102 | 485.01~750.00 | 333.2 | [Nylon] Polyamide | 70 | 70 | 90 | 90 | 62 | 29 | Pour charge lourde | 31553 |