Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-612JS-65-TP
Référence pièce
|
---|
K-612JS-65-TP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 14 jours | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 79 | 31695 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante avec roue grise avec butée K-612JS, le numéro d'article est le suivant: K-612JS-65-TP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-612JS-65-TP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-612JS-100-TP |
K-612JS-125-R |
K-612JS-50-TP |
K-612JS-75-TP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | 6 jours | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 31697 | ||
41.78 € | 1 | 6 jours | 165 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 118 | 31698 | ||
6.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 54 | 31694 | |
11.84 € | 1 | 6 jours | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 79 | 31696 |