Roulettes en acier inoxydable, sur support, sans butée (K-1320SR) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en acier inoxydable, sur support, sans butée (K-1320SR)
Stainless steel with superior corrosion resistance. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-1320SR-150-UB

Référence pièce
K-1320SR-150-UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

111.58 €

1 6 jours 1019080.01~140.00140[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile112(100)53(56)1409415040Charge moyenne30953

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, sur support, sans butée (K-1320SR), le numéro d'article est le suivant: K-1320SR-150-UB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1320SR-150-UB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K-1320SR-100-UB
K-1320SR-125-R
K-1320SR-125-UB
K-1320SR-65-N
K-1320SR-65-PH
K-1320SR-65-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

67.58 €

1 6 jours 1013280.01~140.00100[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile80(90)45(50)1107810032Charge moyenne30951

81.53 €

1 10 jours 10168140.01~220.00150CaoutchoucNA112(100)53(56)1409412538Charge moyenne30942

96.09 €

1 10 jours 1016880.01~140.00130[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile112(100)53(56)1409412538Charge moyenne30952

13.44 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0070[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile552870476526Charge moyenne30944

20.32 €

1 14 jours 108535.01~80.0070Résine de phénolRésistance chimique552870476526Charge moyenne30954

14.63 €

1 6 jours 108535.01~80.0050CaoutchoucNA552870476526Utilisé pour charge légère30939

Assistance technique