Roulettes en acier inoxydable, pivotantes, sans butée (K-1320S) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes en acier inoxydable, pivotantes, sans butée (K-1320S)
Stainless steel with superior corrosion resistance. Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-1320S-150-PH

Référence pièce
K-1320S-150-PH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

115.51 €

1 14 jours 10190140.01~220.00160Résine de phénolNA75(80)75(80)10210215040117Charge moyenne30938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, pivotantes, sans butée (K-1320S), le numéro d'article est le suivant: K-1320S-150-PH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1320S-150-PH.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K-1320S-125-R
K-1320S-125-UB
K-1320S-150-N
K-1320S-150-R
K-1320S-150-UB
K-1320S-65-N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

113.21 €

1 10 jours 10168140.01~220.00150CaoutchoucNA75(80)75(80)10210212538102Charge moyenne30922

128.68 €

1 10 jours 1016880.01~140.00130[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(80)75(80)10210212538102Charge moyenne30932

118.10 €

1 10 jours 10190140.01~220.00160[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile75(80)75(80)10210215040117Charge moyenne30928

118.91 €

1 10 jours 10190140.01~220.00160CaoutchoucNA75(80)75(80)10210215040117Charge moyenne30923

141.72 €

1 6 jours 1019080.01~140.00140[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(80)75(80)10210215040117Charge moyenne30933

27.93 €

1 Jour même

Stock

108535.01~80.0070[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile55427058652663Charge moyenne30924

Assistance technique