Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-1320S-125-N
Référence pièce
|
---|
K-1320S-125-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Charge moyenne | 30927 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes en acier inoxydable, pivotantes, sans butée (K-1320S), le numéro d'article est le suivant: K-1320S-125-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1320S-125-N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-1320S-100-R |
K-1320S-100-UB |
K-1320S-125-R |
K-1320S-125-UB |
K-1320S-150-N |
K-1320S-150-PH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 30921 | ||
82.24 € | 1 | 14 jours | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | Charge moyenne | 30931 | ||
113.21 € | 1 | 10 jours | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Charge moyenne | 30922 | ||
128.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | Charge moyenne | 30932 | ||
118.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Charge moyenne | 30928 | ||
115.51 € | 1 | 14 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Résine de phénol | NA | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 117 | Charge moyenne | 30938 |