Roulette sur support avec roue en résine résistante à la chaleur en acier inoxydable sans butée (K-1580K)

Roulette sur support avec roue en résine résistante à la chaleur en acier inoxydable sans butée (K-1580K)
Features superior heat resistance.

[Features]
· Features a special phenol resin wheel that has excellent heat resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-1580K-80

Référence pièce
K-1580K-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.70 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage(mm) 102.5 Plage de charge admissible(daN) 35.01~80.00
Butée NA Charge admissible(daN) 68 Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance chimique / Résistance à la chaleur Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 50(55) Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 23(28) Longueur de la plaque L1(mm) 70
Largeur de plaque l1(mm) 49 Diam. de roue D(Ø) 80 Largeur de roue(mm) 32
Application Affichage d'installations commerciales / Installations d'usine Catégorie de charge Charge moyenne Produit CD 31510

Vous vous trouvez sur la page de Roulette sur support avec roue en résine résistante à la chaleur en acier inoxydable sans butée (K-1580K), le numéro d'article est le suivant: K-1580K-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1580K-80.

Assistance technique