Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-413S-100-R
Référence pièce
|
---|
K-413S-100-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | 6 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | Caoutchouc | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 89 | 30238 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Utilisé pour charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante avec butée (K-413S), le numéro d'article est le suivant: K-413S-100-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-413S-100-R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-413S-100-N |
K-413S-100-UB |
K-413S-125-N |
K-413S-125-R |
K-413S-125-UB |
K-413S-150-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11 € | 1 | 6 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 118 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Étagère en acier, ameublement en bois | 89 | 30243 | ||
39.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 132 | 80.01~140.00 | 98 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Étagère en acier, ameublement en bois | 89 | 30962 | |
48.02 € | 1 | 6 jours | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Étagère en acier, ameublement en bois | 105 | 30244 | ||
43.14 € | 1 | 6 jours | - | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | 105 | 30239 | ||
63.60 € | 1 | 6 jours | - | 168 | 80.01~140.00 | 127 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Étagère en acier, ameublement en bois | 105 | 30963 | ||
51.67 € | 1 | 6 jours | - | 190 | 140.01~220.00 | 157 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Étagère en acier, ameublement en bois | 117 | 30245 |