Roulettes pivotantes pour charges lourdes avec butée K-100HBGS

Roulettes pivotantes pour charges lourdes avec butée K-100HBGS
Suitable for large and medium equipment, hand trucks, and wagons.

[Features]
· Can be used in combination with K-600HBR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-100HBGS-65-R

Référence pièce
K-100HBGS-65-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage(mm) 92 Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde
Plage de charge admissible(daN) 80.01~140.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 107
Matériau de la roue Caoutchouc synthétique Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 91 Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 64
Longueur de la plaque L1(mm) 111 Largeur de plaque l1(mm) 86 Diam. de roue D(Ø) 65
Largeur de roue(mm) 36 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde
Produit CD 30089

Assistance technique