Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-100HB2-50-EP
Référence pièce
|
---|
K-100HB2-50-EP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Propriétés | Plage de charge admissible (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 72 | [Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde | 220.01~320.00 | NA | 245 | Plastique d'ingénierie | Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 46 | 31045 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Autre | Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-100HB2, le numéro d'article est le suivant: K-100HB2-50-EP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-100HB2-50-EP.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-100HB2-40-EP |
K-100HB2-40-PA |
K-100HB2-50-PA |
K-100HB2-65-EP |
K-100HB2-75-EP |
K-100HB2S-65-EP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Propriétés | Plage de charge admissible (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | [Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde | 140.01~220.00 | NA | 196 | Plastique d'ingénierie | Résistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 44 | 44 | 58 | 58 | 40 | 25 | 35 | 31044 | ||
64.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | [Profil abaissé pour charge lourde] Charge lourde surbaissée·Faible volume | 140.01~220.00 | NA | 196 | Résine de polyuréthane | Résistance à l'abrasion | 44 | 44 | 58 | 58 | 40 | 25 | 35 | 31042 | ||
79.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 72 | [Profil abaissé pour charge lourde] Charge lourde surbaissée·Faible volume | 220.01~320.00 | NA | 245 | Résine de polyuréthane | Résistance à l'abrasion | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 46 | 31043 | ||
98.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | [Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde | 220.01~320.00 | NA | 294 | Plastique d'ingénierie | Résistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 56 | 31046 | ||
108.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 106 | [Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde | 320.01~485.00 | NA | 343 | Plastique d'ingénierie | Résistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 61 | 31047 | ||
107.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | [Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde | 220.01~320.00 | Avec butée de rotation | 294 | Plastique d'ingénierie | Résistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 68 | 31052 |