Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-100HB2 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-100HB2
  • Remise sur volume
Polyurethane wheels feature abrasion resistance superior to that of metal, while being highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks Engineering plastic wheels have good shock resistance, can endure harsh uses, and are lightweight.

[Features]
<P.A polyurethane wheel>
· Features abrasion resistance superior to that of metal, while being highly elastic to prevent payload from being subjected to shocks
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Quiet without noise and does not damage the floor.
· A light weight is realized by employing aluminum for the wheel hub and high performance engineering plastic for the bushing.
· Its gentle on floors, employs two radial bushings for the rotating part of the wheel, and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
<E.P engineering plastic wheel>
· Outstanding shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight.
· Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.
· Employs two radial bushings for the rotating part of the wheel and features a dual-end support mechanism for excellent mobility.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-100HB2-50-PA

Référence pièce
K-100HB2-50-PA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Propriétés Plage de charge admissible
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

79.44 €

1 6 jours 1072[Profil abaissé pour charge lourde] Charge lourde surbaissée·Faible volume220.01~320.00NA245Résine de polyuréthaneRésistance à l'abrasion5050646450284631043

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Autre Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond
Application Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Pour charge lourde

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-100HB2, le numéro d'article est le suivant: K-100HB2-50-PA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-100HB2-50-PA.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K-100HB2-40-EP
K-100HB2-40-PA
K-100HB2-50-EP
K-100HB2-65-EP
K-100HB2-75-EP
K-100HB2S-65-EP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage
(mm)
Propriétés Plage de charge admissible
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

41.52 €

1 6 jours 1060[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde140.01~220.00NA196Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur4444585840253531044

64.07 €

1 6 jours 1060[Profil abaissé pour charge lourde] Charge lourde surbaissée·Faible volume140.01~220.00NA196Résine de polyuréthaneRésistance à l'abrasion4444585840253531042

50.80 €

1 Disponible 6 jours 1072[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde220.01~320.00NA245Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur5050646450284631045

98.54 €

1 6 jours 1092[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde220.01~320.00NA294Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur7171909065385631046

108.76 €

1 6 jours 10106[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde320.01~485.00NA343Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur7171909075386131047

107.50 €

1 6 jours 1092[Profil abaissé pour charge lourde] Plancher surbaissé pour charge lourde220.01~320.00Avec butée de rotation294Plastique d'ingénierieRésistance chimique / Résistance au froid / Résistance à la chaleur7171909065386831052

Assistance technique