• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes pivotantes avec double roue et vis avec butée K-200GNS

Roulettes pivotantes avec double roue et vis avec butée K-200GNS

Compact with a low mounting height. Swiveling is smooth. Traveling stability is outstanding.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-200GNS-60

Référence pièce
K-200GNS-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSApplication Catégorie de charge Produit CD

11.60 €

Jour même

Stock

10Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communicationCharge moyenne30718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage(mm) 70 Plage de charge admissible(daN) 140.01~220.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 147 Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Alliage d'aluminium moulé sous pression Diam. de filetage M12
Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue(mm) 44

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes avec double roue et vis avec butée K-200GNS, le numéro d'article est le suivant: K-200GNS-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-200GNS-60.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique