Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-200GS-60
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Hauteur de montage(mm) | 79.5 | Plage de charge admissible(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Charge admissible(daN) | 147 | Matériau de la roue | Nylon |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Alliage d'aluminium moulé sous pression | Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) |
Diam. de roue D(Ø) | 60 | Largeur de roue(mm) | 44 | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) | 48 | Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) | 31×31×31 |
Produit CD | 30716 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante avec double roue et butée K-200GS, le numéro d'article est le suivant: K-200GS-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-200GS-60.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles