Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-630JS-100-R
Référence pièce
|
---|
K-630JS-100-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.23 € | 1 | 50 jours | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc synthétique | Antistatique | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 101 | 144 | 31725 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes antistatiques avec butée K-630JS, le numéro d'article est le suivant: K-630JS-100-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-630JS-100-R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-630JS-100-UR |
K-630JS-150-UR |
K-630JS-75-R |
K-630JS-75-UR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.34 € | 1 | 14 jours | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | 115 | 144 | 31737 | ||
160.85 € | 1 | 6 jours | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | 130 | 198 | 31739 | ||
31.68 € | 1 | 6 jours | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Caoutchouc synthétique | Antistatique | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | 82 | 100 | 31724 | ||
85.43 € | 1 | 6 jours | 100 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Antistatique | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | 89 | 100 | 31736 |