Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-540SR-65-NRB |
K-540SR-75-NRB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 6 jours | 90 | 274 | 65 | 31006 | ||
41.52 € | 1 | 6 jours | 100 | 294 | 75 | 31007 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge admissible(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 63 |
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 63 | Longueur de la plaque L1(mm) | 89.5 | Largeur de plaque l1(mm) | 82 |
Largeur de roue(mm) | 40 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles