Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-611J-75-N
Référence pièce
|
---|
K-611J-75-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Polyamide | NA | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 31693 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Tôle d'acier laminé à chaud | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé sans butée K-611J, le numéro d'article est le suivant: K-611J-75-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-611J-75-N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage(mm)
Plage de charge admissible(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque L1(mm)
Largeur de plaque l1(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K-611J-50-N |
K-611J-50-PH |
K-611J-65-N |
K-611J-65-PH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage (mm) | Plage de charge admissible (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque L1 (mm) | Largeur de plaque l1 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Produit CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Polyamide | NA | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31691 | ||
18.49 € | 1 | 94 jours | - | 68 | 140.01~220.00 | 150 | Résine de phénol | Résistance à la chaleur | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 31846 | ||
32.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Polyamide | NA | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31692 | ||
39.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 210 | Résine de phénol | Résistance à la chaleur | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 31847 |