Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-590K-80
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage(mm) | 120 | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge admissible(daN) | 485.01~750.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 686 |
Matériau de la roue | Polyamide | Caractéristiques des roues | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Tôle d'acier laminé à chaud |
Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) | 75(80) | Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) | 55(60) |
Longueur de la plaque L1(mm) | 102 | Largeur de plaque l1(mm) | 88 | Diam. de roue D(Ø) | 80 |
Largeur de roue(mm) | 40 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Catégorie de charge | Pour charge lourde |
Produit CD | 31514 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes sur support pour charges extra-lourdes à profil abaissé sans butée K-590K, le numéro d'article est le suivant: K-590K-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-590K-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles