Dispositif de réglage KC-270

Dispositif de réglage KC-270
  • En promotion
  • Remise sur volume
Selections are possible from a variety of types based on the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-270-1
KC-270-2
KC-270-3
KC-270-4
KC-270-5
KC-270-6
KC-270-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Largeur φ D1 Code produit

7.13 €

1 6 jours 108.8301244.55020623

6.36 €

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.8261039.54520624

5.34 €

1 Disponible 6 jours 107.826.510394020625

5.18 €

1 Disponible 6 jours 106.926.51038.53620626

4.97 €

2.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.926.510383220627

3.55 €

1 Disponible 6 jours 105.9248352820628

3.22 €

1 Disponible 6 jours 105.9248352520629

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage Fil machine en acier à faible teneur en carbone Traitement de surface du filetage Traitement par chrome et zingage Matériau du corps Résine ABS
Traitement de surface du corps principal NA Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA

Assistance technique