Dispositif de réglage en acier inoxydable (KC-1275-B)

Dispositif de réglage en acier inoxydable (KC-1275-B)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Stainless steel with superior corrosion resistance. For heavy loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-1275-B-1
KC-1275-B-2
KC-1275-B-3
KC-1275-B-4
KC-1275-B-5
KC-1275-B-6
KC-1275-B-7
KC-1275-B-11
KC-1275-B-12
KC-1275-B-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de forme de boulon de réglage Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Vis + hauteur du corps principal
(mm)
Largeur l
(mm)
Largeur φ D Code produit

44.65 €

1 6 jours -Standard39.21802920209306020985

43.48 €

1 6 jours -Standard39.21302920159306020986

37.71 €

1 6 jours -Standard39.21002920129306020987

34.81 €

1 6 jours 10Standard19.61802716207246031499

33.10 €

1 6 jours 10Standard19.61302716157246031500

30.80 €

1 6 jours 10Standard19.61002716127246031501

26.39 €

18.47 €

1 Jour même

Stock

10Standard14.71202512145196031502

139.28 €

1 6 jours 10-39.215042.520192.5308021744

132.08 €

1 6 jours --4915046.524196.5368021745

210.11 €

147.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

--68.620055.530255.54610021746

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage Tige en acier inoxydable
Traitement de surface du filetage NA Matériau du corps Fonte d'acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage au tonneau
Propriétés Résistance à la corrosion / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur Mécanisme pivotant NA

Assistance technique