Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-1794-1 |
K-1794-2 |
K-1794-13 |
K-1794-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | Matériau du corps | Charge admissible (kN) | Hauteur totale (mm) | Valeur réglable de hauteur (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € 6.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Plaque en acier inoxydable | [Acier inoxydable] Plaque en acier inoxydable | 15.38 | 55 | 20 | 30841 | |
20.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Plaque en acier inoxydable | [Acier inoxydable] Plaque en acier inoxydable | 13.7 | 128 | 40 | 30842 | |
11.55 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Tige en acier inoxydable | [Acier inoxydable] Tige en acier inoxydable | - | 85 | 30 | 30848 | ||
14.30 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Tige en acier inoxydable | [Acier inoxydable] Tige en acier inoxydable | - | 86 | 30 | 30849 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du filetage | NA | Traitement de surface du corps principal | NA | Propriétés | Résistance à la corrosion / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur |
Mécanisme pivotant | NA | Largeur φ D | 40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Charge admissible(kN)
Hauteur totale(mm)
Valeur réglable de hauteur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles