Montage en acier inoxydable (K-1250)

Montage en acier inoxydable (K-1250)
  • En promotion
  • Remise sur volume
The perfect solution for static electricity related issued for precision machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-1250-3

Référence pièce
K-1250-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.17 €

24.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de montage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc Type de forme de montage Type à montage en caoutchouc
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage Tige en acier inoxydable Traitement de surface du filetage NA
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Surface polie Matériaux caoutchouc inférieurs Caoutchouc nitrile
Charge admissible(kN) 2 Longueur de filetage(mm) 75 Hauteur du corps principal H(mm) 17
Filetage nominal M(mm) 12 Propriétés Standard / Résistance à la corrosion Mécanisme pivotant NA
Vis + hauteur du corps principal(mm) 92 Code produit 30675

Vous vous trouvez sur la page de Montage en acier inoxydable (K-1250), le numéro d'article est le suivant: K-1250-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1250-3.

Assistance technique