Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-360-11 |
K-360-13 |
K-360-16 |
K-360-20 |
K-360-Y-11 |
K-360-Y-13 |
K-360-Y-16 |
K-360-Y-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau caoutchouc inférieur | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Hauteur du corps h (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Vis + hauteur du corps principal (mm) | Valeur réglable de hauteur (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | Caoutchouc chloroprène | 2,501 à 5,500 | 3 | 47 | 12 | Standard | 92 | 15 | 31461 | |
90.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | Caoutchouc chloroprène | 5,501 à 8,000 | 6 | 51 | 16 | Standard | 111 | 20 | 31462 | |
128.04 € | 1 | 6 jours | Caoutchouc chloroprène | 8,001 à 12,500 | 12 | 65 | 16 | Standard | 120 | 24 | 31463 | ||
163.33 € | 1 | 10 jours | Caoutchouc chloroprène | 16,001 à 34,000 | 18 | 75 | 20 | Standard | 140 | 27 | 31464 | ||
64.22 € 31.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Autre | 2,501 à 5,500 | 3 | 47 | 12 | Performance antivibrations | 92 | 15 | 31465 | |
100.17 € | 1 | 20 jours | Autre | 5,501 à 8,000 | 6 | 51 | 16 | Performance antivibrations | 111 | 20 | 31466 | ||
140.56 € | 1 | 17 jours | Autre | 8,001 à 12,500 | 12 | 65 | 16 | Performance antivibrations | 120 | 24 | 31467 | ||
180.40 € | 1 | 10 jours | Autre | 16,001 à 34,000 | 18 | 76 | 20 | Performance antivibrations | 141 | 27 | 31468 |
Loading...
Type | Type de montage | Type de pied de boulon de réglage | Avec fond en caoutchouc | Type de forme de montage | Type à montage en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Volant de réglage de la hauteur | Disponible | Matériau du filetage | Acier | Traitement de surface du filetage | Zingage |
Matériau du corps | Fonte | Traitement de surface du corps principal | Finition en mélamine cuite au four | Mécanisme pivotant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau caoutchouc inférieur
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Hauteur du corps h(mm)
Filetage nominal M(mm)
Propriétés
Vis + hauteur du corps principal(mm)
Valeur réglable de hauteur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles