Fixation pour serrure à came C-536

Fixation pour serrure à came C-536
  • Remise sur volume
One touch lock just by pushing in.

[Features]
· To lock and unlock, push the head of the plug for one-touch opening and closing.
· It does not need to be turned like a conventional fastener.
· Flat type with the head of the plug not protruding in the locked state. (CP-536-12).
· Locks with cam, and will not loosen due to vibration.
· To open and close the door, hold the plug (C-536-4).
· Push the plug back firmly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-536-3
C-536-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Code produit

6.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1121.522866

7.11 €

1 Disponible 6 jours 122522962

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type spécial Puissance d'adsorption(N) 200 Méthode de montage Encastrement
Diam. du trou de montage D(mm) 12.3 Matériau du corps Alliage de zinc Traitement de surface du corps principal Placage au chrome
Hauteur h(mm) 22.5

Assistance technique