Fixation pour serrure à came C-543

Fixation pour serrure à came C-543
[Features]
· Easy to install.
· The knob part on the main body side can be opened and closed with a flathead screwdriver or coin because it has a slit shape.
· As the receiving side can be adjusted, it absorbs misalignment with the main body side (alignment is easy).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-543

Référence pièce
C-543
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.36 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Longueur L(mm) 42 Largeur W(mm) 32
Méthode de montage Encastrement Diam. du trou de montage D(mm) 10.2 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Plaque en acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Polissage du corps Hauteur h(mm) 13
Code produit 23453

Vous vous trouvez sur la page de Fixation pour serrure à came C-543, le numéro d'article est le suivant: C-543.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-543.

Assistance technique