Référence fabricant: C-1360
Marque: TAKIGEN
Prix: 52.60 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1360
Type | Loquet | Longueur L(mm) | 60 | Largeur W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 5 | Environnement de fonctionnement | Antirouille |
Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Surface polie | Hauteur h(mm) | 21 |
Code produit | 22338 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure pour trappe en acier inoxydable C-1360, le numéro d'article est le suivant: C-1360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1360.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles