Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1836
Type | Type spécial | Longueur L(mm) | 120 | Largeur W(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 2.6 | Environnement de fonctionnement | Antirouille |
Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Surface polie | Hauteur h(mm) | 66 |
Code produit | 22272 |
Vous vous trouvez sur la page de Butée de cylindre en acier inoxydable C-1836, le numéro d'article est le suivant: C-1836.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1836.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles