Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-550-F
Type | Loquet | Longueur L(mm) | 48 | Largeur W(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Encastrement | Diam. du trou de montage D(mm) | 13 | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Alliage de zinc | Traitement de surface du corps principal | Polissage du corps | Hauteur h(mm) | 54 |
Code produit | 23776 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à fente C-550-F, le numéro d'article est le suivant: C-550-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-550-F.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles