Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CP-294N
Type | Type spécial | Longueur L(mm) | 70 | Largeur W(mm) | 35.5 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 12 | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Polyamide | Traitement de surface du corps principal | NA | Hauteur h(mm) | 36.3 |
Couleur du corps principal | Noir | Code produit | 22175 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet coulissant en plastique CP-294N, le numéro d'article est le suivant: CP-294N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-294N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles