Fixation C-121

Fixation C-121
  • Remise sur volume
One touch door closing, and for opening, just turn to 90°, making it easy to operate

[Features]
· Operation is very easy, just lock the panel (lid) and push the knob.
· Open the knob by turning it by 90°, and with the force of the flat spring, the knob and the lock will come off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-121-1
C-121-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Hauteur h
(mm)
Code produit

18.88 €

1 Disponible 6 jours 60304620397

15.98 €

1 Disponible 6 jours 38243220398

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet Méthode de montage Encastrement Matériau du corps Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal Placage au chrome

Assistance technique