Référence fabricant: C-590N
Marque: TAKIGEN
Prix: 8.03 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-590N
Type | Loquet à billes | Puissance d'adsorption(N) | 21 | Longueur L(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur W(mm) | 8.5 | Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | M3 |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Alliage de zinc | Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome |
Hauteur h(mm) | 16 | Code produit | 23572 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet à bille C-590N, le numéro d'article est le suivant: C-590N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-590N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles