Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Largeur W(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | 3.5 | Surface de montage carré de l'aimant | A |
Plaque de maintien | Disponible | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Laiton |
Traitement de surface du corps principal | Placage au nickel | Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Placage au nickel |
Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (anisotropique) | Traitement de surface de l'aimant | NA | Hauteur h(mm) | 13 |
Configurer
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles