Loquet magnétique C-100-B

Loquet magnétique C-100-B
  • Remise sur volume
Known by the name Super Catch, catches the magnet firmly.

[Features]
· Built-in buffer spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-100-B-1
C-100-B-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Code produit

7.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

106886.520374

7.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3956.520375

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Largeur W(mm) 15.3
Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant B
Plaque de maintien Disponible Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Aluminium
Traitement de surface du corps principal Traitement aluminium anodisé Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface de la plaque d'appui Placage au nickel
Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (anisotropique) Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 23.5
Couleur du corps principal Or

Assistance technique