Loquet à ouverture à simple pression circulaire C-107

Loquet à ouverture à simple pression circulaire C-107
Small size and space-saving without needing a handle for the door.

[Features]
· Compact and space saving.
· Does not require a handle for the door.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-107-W-1

Référence pièce
C-107-W-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.29 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant (avec fonction de poussée) Catégorie de type d'aimant Rond Puissance d'adsorption(N) 11
Longueur L(mm) 58 Largeur W(mm) 17.5 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.1 Matériau du corps Résine ABS Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface de la plaque d'appui Traitement par chrome et zingage Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (anisotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 34 Couleur du corps principal Noir
Code produit 22658

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à ouverture à simple pression circulaire C-107, le numéro d'article est le suivant: C-107-W-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-107-W-1.

Assistance technique