Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-166
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Puissance d'adsorption(N) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 50 | Largeur W(mm) | 17 | Méthode de montage | Imposition |
Diam. du trou de montage D(mm) | 3.6 | Surface de montage carré de l'aimant | A | Plaque de maintien | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Polyacétal | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Placage au nickel | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (anisotropique) |
Traitement de surface de l'aimant | NA | Hauteur h(mm) | 13 | Couleur du corps principal | Noir |
Code produit | 23298 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique C-166, le numéro d'article est le suivant: C-166.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-166.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles