Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-54-1 |
C-54-2-GOLD |
C-54-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diam. du trou de montage D (mm) | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Hauteur h (mm) | Couleur du corps principal | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 19 | 46 | 12 | 4 | [Résine] Polypropylène | NA | 23.5 | Blanc | 20287 | ||
1.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 11 | 45 | 10 | 3.5 | Aluminium | Traitement aluminium anodisé | 16 | Or | 20288 | |
3.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 50 | 13 | 3.5 | Aluminium | Traitement aluminium anodisé | 24.5 | Or | 20289 |
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Méthode de montage | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de maintien | Disponible | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Traitement par chrome et zingage | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (isotropique) |
Traitement de surface de l'aimant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Diam. du trou de montage D(mm)
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
Hauteur h(mm)
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles