Loquet magnétique C-74

Loquet magnétique C-74
  • Remise sur volume
Easy to install because it has 1 mounting hole

[Features]
· Installation is easy as the mounting hole is in one fixed place.
· Mounting hole is long, so adjustment can be after installation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-74

Référence pièce
C-74
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.10 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Puissance d'adsorption(N) 44
Longueur L(mm) 60 Largeur W(mm) 8.5 Diam. du trou de montage D(mm) 3.2
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien NA Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Résine ABS Traitement de surface du corps principal NA Matériau de l'aimant Caoutchouc synthétique (aimant en ferrite anisotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Couleur du corps principal Blanc Code produit 22250

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique C-74, le numéro d'article est le suivant: C-74.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-74.

Assistance technique