Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-91-1-BLACK |
C-91-1-IVORY |
C-91-2-BLACK |
C-91-2-IVORY |
C-91-3-BLACK |
C-91-3-IVORY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Puissance d'adsorption (N) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur h (mm) | Couleur du corps principal | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 49 | 64 | 24.5 | 7.7 | Noir | 21550 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 49 | 64 | 24.5 | 7.7 | Ivoire | 21551 | |
2.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 29 | 53 | 23.5 | 6.7 | Noir | 21552 | ||
2.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 29 | 53 | 23.5 | 6.7 | Ivoire | 21553 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | 43 | 17 | 6.5 | Noir | 21554 | |
6.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 43 | 17 | 6.5 | Ivoire | 21555 |
Loading...
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Méthode de montage | Imposition |
---|---|---|---|---|---|
Diam. du trou de montage D(mm) | 3.5 | Surface de montage carré de l'aimant | A | Plaque de maintien | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Résine ABS | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface de la plaque d'appui | Placage au nickel | Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum (anisotropique) |
Traitement de surface de l'aimant | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Longueur L(mm)
Largeur W(mm)
Hauteur h(mm)
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles