Loquet magnétique C-92

Loquet magnétique C-92
  • En promotion
  • Remise sur volume
2 sizes, large or small size can be selected based on the application requirement and can be adjusted after installation as the mounting hole is also long.

[Features]
· Absorption is possible from both front and rear surfaces.
· Mounting hole is also long, and can be adjusted after installation.
· There are 2 available sizes which can be selected based on the application requirements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-92-1
C-92-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPuissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Diam. du trou de montage D
(mm)
Code produit

1.28 €

1 Disponible 6 jours 1024623.220361

5.19 €

1.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10940320362

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Largeur W(mm) 11
Méthode de montage Imposition Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de maintien Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polyéthylène Traitement de surface du corps principal NA
Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface de la plaque d'appui Traitement par chrome et zingage Matériau de l'aimant Ferrite de baryum (isotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur h(mm) 18 Couleur du corps principal Ivoire

Assistance technique