Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-585
Type | Loquet | Longueur L(mm) | 75.5 | Largeur W(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Imposition | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Alliage de zinc |
Traitement de surface du corps principal | Placage au chrome | Hauteur h(mm) | 30 | Code produit | 23050 |
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de loquet à simple pression C-585, le numéro d'article est le suivant: C-585.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-585.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles