Support C-349N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-349N-1ヨウウケカナグ

Référence pièce
C-349N-1ヨウウケカナグ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.96 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet magnétique Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur L(mm) 64
Largeur W(mm) 2 Diam. du trou de montage D(mm) 3 Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Traitement de surface de la plaque d'appui Traitement par chrome et zingage Hauteur h(mm) 10 Code produit 70222

Vous vous trouvez sur la page de Support C-349N, le numéro d'article est le suivant: C-349N-1ヨウウケカナグ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-349N-1ヨウウケカナグ.

Assistance technique