Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-1928
Type | Loquet magnétique | Catégorie de type d'aimant | Forme carrée | Puissance d'adsorption(N) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 66 | Largeur W(mm) | 21.5 | Méthode de montage | Imposition |
Diam. du trou de montage D(mm) | 4.5 | Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de maintien | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Antirouille | Matériau du corps | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la plaque d'appui | Plaque en acier inoxydable | Traitement de surface de la plaque d'appui | NA | Matériau de l'aimant | Néodyme |
Traitement de surface de l'aimant | NA | Hauteur h(mm) | 14 | Code produit | 24375 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique étanche en acier inoxydable C-1928, le numéro d'article est le suivant: C-1928.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1928.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles