Rails de glissière (KC-252) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rails de glissière (KC-252)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Drawer can be drawn out completely using ball bearings with a 3-step slide, giving it a smooth movement.

[Features]
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-252-18

Référence pièce
KC-252-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

22.58 €

11.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Course S(mm) 479 Longueur du rail L1(mm) 457.2
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) 470 Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid Nombre d'étage du rail 3
Hauteur h(mm) 19.1 Largeur l(mm) 35.3 Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage
Course Ls [classification](mm) Jusqu'à 500 Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 500 Code produit 20606

Vous vous trouvez sur la page de Rails de glissière (KC-252), le numéro d'article est le suivant: KC-252-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-252-18.

Assistance technique