Rails de glissière (KC-251) (KC-251-16)

Rails de glissière (KC-251) KC-251-16
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: KC-251-16

Marque: TAKIGEN

Prix: 14.11

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Course S: 302 mm

Longueur du rail L1: 406.4 mm

Charge admissible (en utilisant 2 éléments): 353 N

Course Ls [classification]: Jusqu'à 350 mm

Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]: Jusqu'à 400 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-251-16

Référence pièce
KC-251-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)
Code produit

14.11 €

6.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10302406.4353Jusqu'à 350Jusqu'à 40020596

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid Nombre d'étage du rail 2
Hauteur h(mm) 9.6 Largeur l(mm) 35.3 Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage

Vous vous trouvez sur la page de Rails de glissière (KC-251), le numéro d'article est le suivant: KC-251-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-251-16.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KC-251-12
KC-251-14
KC-251-22
KC-251-26
KC-251-28
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
Longueur du rail L1
(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)
Code produit

12.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10226304.8314Jusqu'à 250Jusqu'à 40020594

13.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10277355.6284Jusqu'à 300Jusqu'à 30020595

17.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10404558.8441Jusqu'à 450Jusqu'à 50020599

18.06 €

1 Jour même

Stock

10480660.4412Jusqu'à 500Jusqu'à 50020601

20.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10506711.2412Jusqu'à 550Jusqu'à 50020602

Assistance technique