Rail de glissière pour un usage très intensif, KC-353-WW

Rail de glissière pour un usage très intensif, KC-353-WW
Excellent corrosion resistance with all stainless steel material, and the strongest load resistance amongst Takigen products.

[Features]
· Using a roll forming process, the lightweight slide rails are superior in load bearing to conventional slide rail.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KC-353-WW

Référence pièce
KC-353-WW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

638.02 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Course S(mm) 1000 Longueur du rail L1(mm) 1000
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N) 5880 Matériau du rail Plaque en acier laminé à froid Nombre d'étage du rail 3
Hauteur h(mm) 53 Largeur l(mm) 137 Traitement de surface du rail Traitement par chrome et zingage
Course Ls [classification](mm) Jusqu'à 1000 Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) Jusqu'à 6000 Code produit 31359

Vous vous trouvez sur la page de Rail de glissière pour un usage très intensif, KC-353-WW, le numéro d'article est le suivant: KC-353-WW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-353-WW.

Assistance technique