Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1491

Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1491
Stop at the specified position using the operation of the spring. There is no worry of gas leakage, and the sliding part can also suppress the generation of metal powder by resin.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Since a spring is being used, there is no worry of gas leak.
· There is no direction for installation.
· Can also be used for reducing the weight of the lid.
· Since the resin bush is used for the sliding part, it is possible to suppress the occurrence of metal powder due to abrasion.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right dual use type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1491-1

Référence pièce
B-1491-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.23 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Ouverture vers le haut Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Barre ronde coulissante
Butée État d'ouverture complète d'arrêt Libération de la butée NA Matériau du corps Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Surface polie Charge admissible(N) 39.2 Longueur L en extension(mm) 380
Course S(mm) 100 Code produit 13215

Vous vous trouvez sur la page de Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1491, le numéro d'article est le suivant: B-1491-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1491-1.

Assistance technique